1 N CTL 202.000

1 N CTL 202.000
60 Case, polegada

60 Case , 1 in Diâmetro, Rolamento com agulha, Aço carbono ou alumínioRockwell C Mín. 60

Tempo de entrega:  Next Day*
$535.30 cada**
Comprimento personalizado:

Mín.: 1.0 in  Máx.: 202.0 in  Tolerância +/- 0,03125

Usinagem especial

É necessário um comprimento personalizado (à esquerda).

Adicionar ao carrinho

  • O eixo 60 Case LinearRace da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com rolamentos Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do rolamento e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N.
  • Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[dia] 1.0000
[ToleranceValues] 1.0000/0.9998 in

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Sem opção
Material, eixo Aço carbono 1566
Acabamento da superfície 8 Ra micropolegadas Máx.
Classe de tolerância Class N
Dureza Rockwell C Mín. 60
Linearidade 0,001 pol. por pé cumulativo (0,002 em TIR)
Comprimento 5.130,800 mm / 202,000 in
Diâmetro 25 mm / 1,000 in
Peso 44,844 lb
Profundidade do encaixe, mínima 2,032 mm / 0,080 in
Redondeza 0,00127 mm / 0,00005 in
Cônico 0,0025 mm / 0,0001 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: